Kabelgehäuse - KGG-MC 1,5/12 BK - 1700996

Kein Bild verfügbar

Kabelgehäuse, Rastermaß: 0 mm, Polzahl: 12, Maß a: 48,11 mm, Farbe: schwarz

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1700996
Verpackungseinheit 10 Stk
Mindestbestellmenge 10 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356509121
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 11,490 g
Zolltarifnummer 85389099
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen