Leiterplattensteckverbinder - PC 35 HC/ 3-STF-15,00BDL3-L1SO - 1700832

Abbildung zeigt eine 5-polige Variante des Artikels

Leiterplattenstecker, Nennstrom: 125 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 15 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Kontaktoberfläche: Silber

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
  • Integrierte Stahlüberfeder für zusätzliche Sicherheit bei Temperatur- und Leistungsschwankungen
  • Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität
  • Integrierter Untersteckschutz verhindert Fehlstecken des Leiters unterhalb der Zughülse
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1700832
Verpackungseinheit 25 Stk
Mindestbestellmenge 25 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356500135
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 98,180 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland PL (Polen)

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen