Leiterplattensteckverbinder - MVSTBW 2,5/ 4-ST KMGY LUB - 1700075

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 4, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: lichtgrau, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1700075
Verpackungseinheit 50 Stk
Mindestbestellmenge 50 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918989927
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 8,220 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen