Leitung - VS-08-LI-VSIP67-VSIP67-CF-5,0 - 1689572

Konfektioniertes Ethernet-Kabel, CAT5e, geschirmt, 2-paarig, AWG 26 flexibel (7-drähtig), Line, RAL 5021 (wasserblau), RJ45/IP67 auf RJ45/IP67, Länge: 5 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1689572
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 172 (PC-2007)
GTIN 4017918907518
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 242,600 g
Zolltarifnummer 85444210
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen