Koaxialkontakt - HC-M-04-BU-KOAX-75 - 1686258

Koaxialkontakt,  Kontaktdurchmesser: 4,8 mm,  gedreht,  Buchse,  Material Kontakt: Kupferlegierung,  Kontaktoberfläche: vergoldet,  Anschlussquerschnitt: 0,14 mm² ... 2,5 mm²,  Wellenwiderstand: 75 Ω

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1686258
Verpackungseinheit 10 Stk
Katalogseite Seite 577 (C-2-2017)
GTIN 4017918174132
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2,500 g
Zolltarifnummer 85366910
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen