Sensor-/Aktor-Box - SACB-6Q/4P-SC - 1683646

Sensor-/Aktor-Box, Anwendung: Standard, Anschlussart: QUICKON, 0,34 mm² ... 0,75 mm², Anzahl der Steckplätze: 6, Polzahl: 4, Steckplatzbelegung: einfach, Statusanzeige: Nein, Universal; Stammleitungsanschluss: Federkraftanschluss 180°, Schirmung: nein

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Sicher im Feld dank vergossenem Gehäuse und hohen Schutzarten
  • Flexible, dezentrale Bündelung von Signalen in einer Stammleitung
  • Innovative und zeitsparende Konfektionierung mit Scheidklemmanschluss
  • Flexibel: Verteilerbox mit Anschlusshaube für die Konfektionierung vor Ort

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1683646
Verpackungseinheit 1 Stk
Katalogseite Seite 273 (C-2-2017)
GTIN 4017918170974
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 218,200 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen