Sensor-/Aktor-Box - SACB-6/12- 5,0PUR - 1680908

Abbildung zeigt eine Variante mit 8 Steckplätzen

Sensor-/Aktor-Box, Anschlussart: M12-Buchse Kunststoff, Anzahl der Steckplätze: 6, Polzahl: 5, Kodierung: A - Standard, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: Nein, Universal; Stammleitungsanschluss: Festanschluss 180°, PUR/PVC, Leitungslänge: 5 m, Schirmung: nein

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Sicher im Feld dank robustem Gehäuse und hohen Schutzarten
  • Flexible, dezentrale Bündelung von Signalen in einer Stammleitung
  • Platz sparen: Verteilerbox mit doppelter Belegung für zwei Sensoren an einem Steckplatz

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1680908
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 114 (PC-2009)
GTIN 4017918171209
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 902,900 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland PL (Polen)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen