Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-3P- 1,5-PUR/BI-1L-S F - 1669945

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR/PVC, grau RAL 7001, freies Leitungsende, auf Ventilstecker BI (11 mm), mit 1 LED, beschaltet mit Z-Diode, Kabellänge: 1,5 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Robuster Ventilsteckverbinder mit Z-Diode als Schutzbeschaltung
  • Komfortabel: erhöhte Maschinenverfügbarkeit durch schnelle und einfache Diagnose
  • Kompakt: Flache Bauform für platzkritische Anwendungen

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1669945
Verpackungseinheit 5 Stk
Mindestbestellmenge 5 Stk
Katalogseite Seite 108 (PC-2002)
GTIN 4017918134846
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 107,260 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen