Netzwerkkabel - VS-M12MSD-RJ45-931/ 0,5 - 1657562

Konfektioniertes Ethernet-Kabel, CAT5e, geschirmt, 2-paarig, AWG 26 flexibel (7-drähtig), RAL 5021 (wasserblau), M12 4-polig D-kodiert auf RJ45-Stecker, Länge: 0,5 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1657562
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 182 (PC-2007)
GTIN 4046356101592
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 49,400 g
Zolltarifnummer 85444210
Herkunftsland PL (Polen)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen