Netzwerkkabel - VS-PN-CABLE-934-C/100 - 1657397

PROFINET-Kabel Typ C, CAT5e-SF/Q-Kabel, 1 x 4 x 22 AWG, hochflexibel (7-drähtig), geschirmt, Außenmantel: PUR, Außendurchmesser 6,7 mm, RAL 6018 (gelbgrün), Kabelring: 100 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1657397
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 204 (PC-2007)
GTIN 4046356098465
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 6.317,000 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen