Leitung - VS-08-4X2X26C6/7-2XVS67/5,0 - 1653197

Konfektioniertes Ethernet-Kabel, CAT6, geschirmt, 4-paarig, AWG 26 flexibel (7-drähtig), Line, RAL 5021 (wasserblau), RJ45/IP67 auf RJ45/IP67, Länge: 5 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1653197
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 173 (PC-2007)
GTIN 4017918970093
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 286,900 g
Zolltarifnummer 85444210
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen