Sensor-/Aktor-Steckverbinder - SACC-M12MS-4QO-0,34M TURCK - 1642205

Kein Bild verfügbar

Sensor-/Aktor-Steckverbinder, 4-polig, Stecker gerade M12, A-kodiert, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 3,5 mm ... 6 mm, Kundenvariante

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1642205
Verpackungseinheit 50 Stk
Mindestbestellmenge 50 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918936464
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 8,710 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen