Ventilstecker - SACC-VQ-4CON-0,75-A-VER - 1640799

Sensor-/Aktor-Stecker, 4-polig, Ventilstecker Typ A, mit QUICKON-Anschluss, mit Leistungsverstärker mit Z-Diode, Anschlussquerschnitt von 0,34 bis 0,75 mm², mit einem Kabeleinlass für Rundkabel von 4 bis 7 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1640799
Verpackungseinheit 1 Stk
Katalogseite Seite 64 (PC-2002)
GTIN 4017918180959
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 35,820 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen