Infrastruktur-Ladedose - EV-T2M3S-3AC32A-1,5M6,0E00 - 1627229

Infrastruktur-Ladedose zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen, kompatibel zu Infrastruktur-Ladesteckern, Typ 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), Einzeladern, Länge: 1,5 m, Vorder- und Rückwandmontage, Verschraubung eines Klappdeckels: nur vorderseitig möglich, ACHTUNG! Diese Artikelvariante beinhaltet keinen Verriegelungsaktuator.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

Infrastruktur-Ladedose zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV), kompatibel zu Typ 2 Infrastruktur-Ladesteckern, zur Installation an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE)

Ihre Vorteile

  • Einheitlicher, platzsparender Bauraum aller Phoenix Contact Infrastruktur-Ladedosen
  • Versilberte Oberfläche der Leistungs- und Signalkontakte
  • Zertifiziert nach IATF 16949:2016 und ISO 9001:2015
  • Manuelle Notentriegelung des Verriegelungsaktuators
  • Integrierte Verriegelung während des Ladens

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1627229
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626313061
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 774,000 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen