Kabelsteckverbinder - RC-12S2Y12T0GF - 1625052

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante mit Kontaktkammer Nummerierung Standard

Kabelsteckverbinder, gewinkelt, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Kabeldurchmesser: 7,5 mm ... 9,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1625052
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356877466
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 146,090 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen