Kabelsteckverbinder - HC-26PDN8A80FA - 1623291

Kabelsteckverbinder, gerade, Schraubverriegelung, M27, Polzahl: 26, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, geschirmt: ja, Kabeldurchmesserbereich: 2 mm... 14,5 mm, mit Sonderrändel

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1623291
Verpackungseinheit 12 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626273198
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 55,550 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen