Sicherungsstecker - PV-C-M/F-PRO/F-1000/15-EU - 1622156

SUNCLIX Sicherungssteckverbinder, in der Ausführung für Systemspannung 1000 V

Sicherungssteckverbinder zur Absicherung von Modulen und Geräten in Photovoltaikanlagen, schwarz, SUNCLIX-Steckgesicht, 1000 V / 15 A, IP68 (24 h / 2 m)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Artikelbeschreibung

SUNCLIX-Sicherungssteckverbinder, für 1000 V Systemspannung, 15 A Nennstrom des Sicherungseinsatzes, EU-Variante

Ihre Vorteile

  • One-Piece-Design
  • Robustes, einfach zu installierendes Sicherungselement für den Außeneinsatz
  • Hochwertiger Sicherungseinsatz
  • Schutzart: IP68 (24 h / 2 m)
  • 1000 V (EN)

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1622156
Verpackungseinheit 8 Stk
Mindestbestellmenge 8 Stk
GTIN 4055626130729
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 54,600 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen