Sicherungsstecker - PV-C-M/F-PRO/F-1500/25-EU - 1622151

SUNCLIX Sicherungssteckverbinder in der Ausführung für 1500 V Systemspannung

Sicherungssteckverbinder zur Absicherung von Modulen und Geräten in Photovoltaikanlagen, schwarz, SUNCLIX-Steckgesicht, 1500 V / 25 A, IP68 (24 h / 2 m)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

SUNCLIX-Sicherungssteckverbinder, für 1500 V Systemspannung, 25 A Nennstrom des Sicherungseinsatzes, EU-Variante

Ihre Vorteile

  • One-Piece-Design
  • Robustes, einfach zu installierendes Sicherungselement für den Außeneinsatz
  • Hochwertiger Sicherungseinsatz
  • Schutzart: IP68 (24 h / 2 m)
  • 1500 V

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1622151
Verpackungseinheit 8 Stk
Mindestbestellmenge 8 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626130798
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 83,100 g
Zolltarifnummer 85354000
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen