Parkposition - EV-T2MBI-PARK - 1621667

Halterung für Fahrzeug-Ladestecker als Parkposition an Ladestationen (EVSE), CCS Typ 2, IEC 62196-3, Vorder- und Rückwandmontage

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Artikelbeschreibung

Halterung für Fahrzeug-Ladestecker als Parkposition an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE)

Ihre Vorteile

  • Zertifiziert nach IATF 16949:2016 und ISO 9001:2015
  • Materialdaten im IMDS verfügbar (Internationales Materialdatensystem der Automobilindustrie)
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1621667
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356953474
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 705,000 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen