Gerätesteckverbinder, Vorderwand - CA-17P2NA22S00 - 1621362

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante mit Kontaktkammer Nummerierung Standard

Gerätesteckverbinder, Vorderwand, gerade, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 17, Kontaktart: Stift, Einlötanschluss, Flachdichtung, 4x Ø 3,2, Flanschmaß: 25 mm x 25 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1621362
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356914833
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 27,670 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen