Steckverbinder beidseitig kunststoffumspritzt - K-5E-M40 M9/010-C06/M40 F8 - 1620381

Steckverbinder beidseitig kunststoffumspritzt, Länge: 10 m, Farbe Außenmantel: orange RAL 2003

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung
  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte und einsatzfertige Konfektionen
  • Ausführungen mit ein- oder beidseitig vorkonfektionierten Leitungen
  • Hohe Flexibilität: kundenspezifische Konfektionen und Leitungslängen lieferbar

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1620381
Verpackungseinheit 1 Stk
Mindestbestellmenge 2 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 231 (C-2-2017)
GTIN 4046356833912
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2.220,000 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen