Kabelstecker kunststoffumspritzt - K-5E - OE/2,0-C05/M40 F8 - 1620316

Kabelstecker kunststoffumspritzt, Länge: 2 m, Farbe Außenmantel: orange RAL 2003

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung
  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte und einsatzfertige Konfektionen
  • Ausführungen mit ein- oder beidseitig vorkonfektionierten Leitungen
  • Hohe Flexibilität: kundenspezifische Konfektionen und Leitungslängen lieferbar

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1620316
Verpackungseinheit 1 Stk
Mindestbestellmenge 2 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 230 (C-2-2017)
GTIN 4046356832502
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1.468,000 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen