Kabelsteckverbinder - CA-06S1N8A80DNS - 1619603

Kabelsteckverbinder, gerade, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 6, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 3 mm ... 14,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
  • Steckverbinder für die flexible Konfektionierung vor Ort
  • Durchgängiger EMV-Schutz zur zuverlässigen Übertragung von Signalen
  • Reduzierung der Anschlusszeit mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
  • Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1619603
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 76 (C-2-2017)
GTIN 4046356822718
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 94,600 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen