Kabelsteckverbinder - CA-09P1N128007S - 1619525

Die Abbildung zeigt die 6-polige Produktvariante

Kabelsteckverbinder, gerade, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 8+1, Kontaktart: Stift, Lötanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 6 mm ... 10 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
  • Steckverbinder für die flexible Konfektionierung vor Ort
  • Durchgängiger EMV-Schutz zur zuverlässigen Übertragung von Signalen
  • Reduzierung der Anschlusszeit mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
  • Lötanschluss: bewährte Anschlusstechnik für unterschiedliche Litzen
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1619525
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 76 (C-2-2017)
GTIN 4046356823302
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 94,000 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen