Kabelsteckverbinder - ST-7ES1N8A8K05S - 1618636

Kabelsteckverbinder, gerade, SPEEDCON-Verriegelung, M17, Polzahl: 7+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, geschirmt: ja, Kabeldurchmesserbereich: 11 mm ... 12,7 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1618636
Verpackungseinheit 30 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356780179
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 59,600 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen