Gerätesteckverbinder, Vorderwand - ST-08P1N8A6100S - 1618584

Die Abbildung zeigt die 17-polige Produktvariante

Gerätesteckverbinder, Vorderwand, gerade, SPEEDCON-Verriegelung, M17, Polzahl: 8, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, O-Ring axial, Zentralbefestigung, geschirmt: ja

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Anwendungsspezifische Wandmontage wahlweise mit Gewinde oder Verdrehschutz und Kontermutter
  • Durchgängiger EMV-Schutz für zuverlässige Verbindungslösungen im industriellen Umfeld
  • Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1618584
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 69 (C-2-2017)
GTIN 4046356816717
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 20,500 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen