Kupplungssteckverbinder - RC-63P1N1290S1 - 1618052

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante

Kupplungssteckverbinder, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 6+3, Kontaktart: Stift, Lötanschluss, Kabeldurchmesser: 6,5 mm ... 7,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1618052
Verpackungseinheit 10 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356576130
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 70,710 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen