Kupplungssteckverbinder - SF-7EP1N8A90DUS - 1617913

Kein Bild verfügbar

Kupplungssteckverbinder, gerade kurz, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 4+3+PE, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, geschirmt: ja, Kabeldurchmesserbereich: 7,5 mm ... 14 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1617913
Verpackungseinheit 20 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356582018
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 101,360 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen