RC-12P1N8AF1LB - 1617743

Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante, mit Standard DIN-Kabelverschraubung

Kupplungssteckverbinder, mit Pg9-Anschlussgewinde, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 12, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 3 mm ... 10,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1617743
Verpackungseinheit 20 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356644495
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 83,350 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen