Gerätesteckverbinder Hinterwand - RC-12S1N125300 - 1617571

Gerätesteckverbinder, Hinterwand, gerade, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 12, Kontaktart: Buchse, Lötanschluss, O-Ring radial, 4x Ø 3,2, Wandstärke min.: 2,7 mm, Wandstärke max.: 3,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1617571
Verpackungseinheit 40 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356618366
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 30,940 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen