RC-12P1N12U7ZA - 1616070

Kein Bild verfügbar

Durchführung Hinterwand, mit Pg13,5-Anschlussgewinde, gerade, geschirmt: nein, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 12, Kontaktart: Stift, Lötanschluss, O-Ring radial, 4xM3, Wandstärke min.: 2,7 mm, Wandstärke max.: 3,5 mm, Kabeldurchmesser: 10 mm ... 14 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1616070
Verpackungseinheit 20 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356497091
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 90,070 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen