Crimpkontakt - SF-10KP360 - 1615964

Crimpkontakt, gerollt, Bandware, Anzahl Teile pro Band: 10000, Kontaktdurchmesser: 1 mm, Crimpbereich: 0,2 mm² ... 0,56 mm²

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung
  • Hohe Zugfestigkeit des Anschlusses
  • Geringe Übergangswiderstände
  • Leichte Fertigungsüberwachung
  • Variabler Fertigungsanlauf durch Voll- oder Halbautomatisierung

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1615964
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 72 (C-4-2015)
GTIN 4046356574747
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 3.650,000 g
Zolltarifnummer 85389099
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen