RC-12S1N12Z634 - 1615667

Kein Bild verfügbar

Kabelsteckverbinder, mit Pg11-Anschlussgewinde, gewinkelt, geschirmt: nein, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 12, Kontaktart: Buchse, Lötanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 8 mm ... 12 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1615667
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356456999
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen