Kupplungssteckverbinder - RC-09S2N1290B7 - 1614506

Kein Bild verfügbar

Kupplungssteckverbinder, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 8+1, Kontaktart: Buchse, Lötanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 7,5 mm ... 9,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1614506
Verpackungseinheit 20 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356882248
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 70,070 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen