Kabelsteckverbinder - ST-6ES1N8A8002S - 1613576

Die Abbildung zeigt die 4-polige (3+PE) Produktvariante

Kabelsteckverbinder, gerade, SPEEDCON-Verriegelung, M17, Polzahl: 6+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, geschirmt: ja, Kabeldurchmesserbereich: 3,5 mm... 5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1613576
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356401258
Zolltarifnummer 85366990

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen