Kabelsteckverbinder - RC-17P1N12T0LA - 1613415

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante

Kabelsteckverbinder, gewinkelt, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 17, Kontaktart: Stift, Lötanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 3 mm ... 10,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1613415
Verpackungseinheit 8 Stk
Verkaufsschlüssel ABRAAB -
GTIN 4046356400077
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 141,570 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen