Kupplungssteckverbinder - RC-12P2N1290G6 - 1613221

Kein Bild verfügbar

Kupplungssteckverbinder, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 12, Kontaktart: Stift, Lötanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 6,5 mm ... 7,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1613221
Verpackungseinheit 20 Stk
Verkaufsschlüssel ABRAAC -
GTIN 4046356398688
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 70,760 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen