Gerätesteckverbinder Hinterwand - RC-06P1X8A5000 - 1613077

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante

Gerätesteckverbinder, Hinterwand, gerade, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 6, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Flachdichtung, 4x Ø2,7, Wandstärke min.: 2,7 mm, Wandstärke max.: 3,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1613077
Verpackungseinheit 40 Stk
Verkaufsschlüssel ABRAAF -
GTIN 4046356397568
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 27,250 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen