Festdichtring - UC-Z2343 - 1612993

Die Abbildung zeigt den Kabeldichtring für Leitungsdurchmesser 9,5 - 11,5 mm

Festdichtring, Kabeldurchmesserbereich: 7 mm ... 8,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1612993
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356397247
Zolltarifnummer 40169300
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen