Durchführung Hinterwand - RC-12S1X12C3EN - 1612977

Durchführung Hinterwand, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 12, Kontaktart: Buchse, Lötanschluss, O-Ring radial, 4xM3, Wandstärke max.: 2,5 mm, Kabeldurchmesserbereich: 3 mm ... 10,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1612977
Verpackungseinheit 10 Stk
Verkaufsschlüssel ABRAAE -
GTIN 4046356339896
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 93,250 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen