Kabelsteckverbinder - UC-1RS1NRAT0AC - 1612804

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante

Kabelsteckverbinder, gewinkelt, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 16+2+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 11,5 mm ... 13,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1612804
Verpackungseinheit 8 Stk
Verkaufsschlüssel ABRABB -
GTIN 4046356270403
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 153,860 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen