Durchführung Hinterwand - UC-07S1N12Q0DU - 1612660

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante

Durchführung Hinterwand, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 7, Kontaktart: Buchse, Lötanschluss, O-Ring axial, Zentralbefestigung, Kabeldurchmesserbereich: 2 mm ... 14,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1612660
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356396646
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen