Kabelsteckverbinder - TU-09P1N128UDU - 1612563

Kein Bild verfügbar

Kabelsteckverbinder, gerade, geschirmt: ja, Bajonettverriegelung, M23, Polzahl: 8+1, Kontaktart: Stift, Lötanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 2 mm ... 14,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1612563
Verpackungseinheit 10 Stk
Verkaufsschlüssel ABRACA -
GTIN 4046356396318
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 130,100 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen