Kabelsteckverbinder - TU-06S1NS28UDU - 1612549

Kein Bild verfügbar

Kabelsteckverbinder, gerade, geschirmt: ja, Bajonettverriegelung, M23, Polzahl: 6, Kontaktart: Buchse, Schraubanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 2 mm ... 14,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1612549
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356270953
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen