RC-63P1N12ZB00 - 1611688

Kein Bild verfügbar

Kabelsteckverbinder, mit Pg9-Anschlussgewinde, gewinkelt, geschirmt: nein, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 6+3, Kontaktart: Stift, Lötanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 7 mm ... 10 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1611688
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356394932
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen