Kabelsteckverbinder - RC-1RS1NRAT0EP - 1611625

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante

Kabelsteckverbinder, gewinkelt, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 16+2+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 3 mm ... 10,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1611625
Verpackungseinheit 8 Stk
Verkaufsschlüssel ABRAAB -
GTIN 4046356394819
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 137,000 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen