Gerätesteckverbinder Hinterwand - RC-1RP1NT2E1TL - 1611580

Die Abbildung zeigt die 17-polige Produktvariante mit O-Ring Abdichtung

Gerätesteckverbinder, Hinterwand, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Flachdichtung, 4xM3, Wandstärke min.: 3 mm, Wandstärke max.: 10,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1611580
Verpackungseinheit 20 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356266864
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 42,590 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen