RC-1RP1NRA6500 - 1611561

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante

Gerätesteckverbinder mit Einschraubgewinde Pg13,5, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 16+2+PE, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, O-Ring axial, Zentralbefestigung, Wandstärke min.: 1 mm, Wandstärke max.: 4,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1611561
Verpackungseinheit 40 Stk
Verkaufsschlüssel ABRAAF -
GTIN 4046356394611
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 30,070 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen