Gerätesteckverbinder, Vorderwand - RC-19S1N12WQ00 - 1611507

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante

Gerätesteckverbinder, Vorderwand, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 16+3, Kontaktart: Buchse, Lötanschluss, O-Ring radial, 4x Ø2,7, Wandstärke min.: 3 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1611507
Verpackungseinheit 40 Stk
Verkaufsschlüssel ABRAAF -
GTIN 4046356266635
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 30,637 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen