Kabelsteckverbinder - RC-19S1N12T0HM - 1611506

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante

Kabelsteckverbinder, gewinkelt, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 16+3, Kontaktart: Buchse, Lötanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 3 mm ... 10,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1611506
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356394505
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen